Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
27818-30801
Material Grundkörper | Zink | Form | C | D=Tellerdurchmesser(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 18 | Belastbarkeit max.(kN) | 35 |
Sie befinden sich auf der Seite für Teller für Stellfüße / Zinkdruckguss / Form C (27818), die Teilenummer ist 27818-30801.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27818-30801.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften