Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27817-40801 |
27817-40802 |
27817-41001 |
27817-41002 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | A (mm) | D=Tellerdurchmesser (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink | 55 | 80 | 35 | ||
47.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 55 | 80 | 45 | ||
28.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink | 74 | 100 | 35 | ||
71.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 74 | 100 | 45 |
Loading...
Form | D | H=Höhe(mm) | 20 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
A(mm)
D=Tellerdurchmesser(mm)
Belastbarkeit max.(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften