Teller für Stellfüße / Form A (27817)

Teller für Stellfüße / Form A (27817)
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes

· Werkstoff: Teller aus Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27817-10401
27817-10451
27817-10501
27817-10601
27817-10602
27817-10801
27817-10802
27817-11001
27817-11002
27817-11201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

7.89 €

1 4 Arbeitstage Zink4020

8.76 €

1 4 Arbeitstage Zink4525

9.19 €

1 4 Arbeitstage Zink5025

13.34 €

1 4 Arbeitstage Zink6035

29.60 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl6045

15.84 €

1 4 Arbeitstage Zink8035

41.23 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8045

20.45 €

1 4 Arbeitstage Zink10035

63.31 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10045

26.58 €

1 4 Arbeitstage Zink12035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A H=Höhe(mm) 18

Technischer Support