Teller für Stellfüße aus Kunststoff, schwere Ausführung, Form D (27816)

Teller für Stellfüße aus Kunststoff, schwere Ausführung, Form D (27816)
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes

· Form D mit Anschraubbohrung (geschlossen) mit Anti-Slip-Platte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27816-41251
27816-41751
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D=Tellerdurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

23.79 €

1 4 Arbeitstage 961254818

48.37 €

1 4 Arbeitstage 1351754925

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Form D

Technischer Support