Teller für Stellfüße / Kunststoff / Form E (27815)

Teller für Stellfüße / Kunststoff / Form E (27815)
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27815-5080
27815-5100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D=Tellerdurchmesser
(mm)

3.13 €

1 4 Arbeitstage 5580

6.28 €

1 4 Arbeitstage 74100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper Schwarz Form E
H=Höhe(mm) 18 Belastbarkeit max.(kN) 12

Technischer Support