Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27815-3080 |
27815-3100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | D=Tellerdurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 80 | ||
6.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 74 | 100 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarz | Form | C |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 18 | Belastbarkeit max.(kN) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
D=Tellerdurchmesser(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften