Füße mit Schwingungsdämpfung (27808)

Füße mit Schwingungsdämpfung (27808)
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes

· Temperaturbereich -30 °C bis + 70 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27808-036
27808-046
27808-056
27808-074
27808-1036
27808-1046
27808-1056
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper D=Tellerdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

9.41 €

1 4 Arbeitstage Stahl-3630.55.5150.212

14.45 €

1 4 Arbeitstage Stahl-4640.56.6170.435

18.60 €

1 4 Arbeitstage Stahl-56509190.705

27.81 €

1 4 Arbeitstage Stahl-74689211.372

12.53 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.44043630.55.5150.212

20.80 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.44044640.56.6170.435

24.74 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.440456509190.705

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Polyurethan H1 (bei Pressung 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)(mm) 4 / 2.8 / 1.9

Technischer Support