Teller für Gelenkfüße mit Schwingungsdämpfung (27804)

Teller für Gelenkfüße mit Schwingungsdämpfung (27804)
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar

· Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes

· Temperaturbereich -30 °C bis + 70 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27804-20401
27804-20402
27804-20501
27804-20502
27804-20601
27804-20602
27804-20801
27804-20802
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D=Tellerdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
H1 (bei Pressung 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

14.27 €

1 4 Arbeitstage Zink4030.57 / 5.9 / 4.80.062

26.58 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl4030.57 / 5.8 / 4.90.212

17.36 €

1 4 Arbeitstage Zink5040.57 / 5.9 / 4.80.212

34.91 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl5040.57 / 5.8 / 4.90.435

19.79 €

1 4 Arbeitstage Zink60507 / 5.9 / 4.80.433

44.42 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl60507 / 5.8 / 4.90.705

26.15 €

1 4 Arbeitstage Zink80687 / 5.9 / 4.80.614

70.28 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl80687 / 5.8 / 4.91.372

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 25

Technischer Support