Teller für Gelenkfüße / Edelstahl (27803)

Teller für Gelenkfüße / Edelstahl (27803)
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Lebensmittelindustrie, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar

· Gummiauflage beständig gegen Öl und Wasser, antibakterieller und antimikrobieller Schutz

· Temperaturbereich -20° C bis +100° C (bei Wasser +60°C)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27803-1060
27803-1080
27803-1100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)

12.56 €

1 4 Arbeitstage 58.5

14.81 €

1 4 Arbeitstage 78.5

24.83 €

1 4 Arbeitstage 98.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl H=Höhe(mm) 29 Belastbarkeit max.(kN) 7

Technischer Support