Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss, Form D (27802)

Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss, Form D (27802)
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes

· Über Ausleger am Boden fixierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27802-40801

Teilenummer
27802-40801
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.89 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Form D D=Tellerdurchmesser(mm) 80
H=Höhe(mm) 20 Belastbarkeit max.(kN) 30

Sie befinden sich auf der Seite für Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss, Form D (27802), die Teilenummer ist 27802-40801.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27802-40801.

Technischer Support