Teller für Gelenkfüße, Form D (27801)

Teller für Gelenkfüße, Form D (27801)
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27801-40801
27801-40802
27801-41001
27801-41002
27801-41201
27801-41202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper A
(mm)
D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

21.03 €

1 4 Arbeitstage Zink558030

47.39 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl558035

28.35 €

1 4 Arbeitstage Zink7410035

71.44 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl7410040

30.73 €

1 4 Arbeitstage Zink9412035

90.89 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl9412040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form D H=Höhe(mm) 20

Technischer Support