Teller für Gelenkfüße / Form C (27801)

Teller für Gelenkfüße / Form C (27801)
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27801-30801
27801-30802
27801-31001
27801-31002
27801-31201
27801-31202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper A
(mm)
D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

19.18 €

1 4 Arbeitstage Zink558030

45.35 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl558035

24.58 €

1 4 Arbeitstage Zink7410035

67.61 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl7410040

26.57 €

1 4 Arbeitstage Zink9412035

86.58 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl9412040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form C H=Höhe(mm) 18

Technischer Support