Teller für Gelenkfüße / Form B (27801)

Teller für Gelenkfüße / Form B (27801)
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27801-20301
27801-20302
27801-20401
27801-20402
27801-20451
27801-20452
27801-20501
27801-20502
27801-20601
27801-20602
27801-20801
27801-20802
27801-21001
27801-21002
27801-21201
27801-21202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

7.81 €

1 4 Arbeitstage Zink3020

14.60 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3020

9.01 €

1 4 Arbeitstage Zink4030

16.30 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl4030

10.53 €

1 4 Arbeitstage Zink4530

18.49 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl4530

10.63 €

1 4 Arbeitstage Zink5030

21.45 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl5035

12.30 €

1 4 Arbeitstage Zink6030

26.97 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl6035

16.93 €

1 4 Arbeitstage Zink8030

43.08 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8035

24.22 €

1 4 Arbeitstage Zink10035

67.19 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10040

26.57 €

1 4 Arbeitstage Zink12035

86.58 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl12040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form B H=Höhe(mm) 20

Technischer Support