Teller für Gelenkfüße / Form A (27801)

Teller für Gelenkfüße / Form A (27801)
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27801-10301
27801-10302
27801-10401
27801-10402
27801-10451
27801-10452
27801-10501
27801-10502
27801-10601
27801-10602
27801-10801
27801-10802
27801-11001
27801-11002
27801-11201
27801-11202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

7.00 €

1 4 Arbeitstage Zink3020

13.74 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3020

7.98 €

1 4 Arbeitstage Zink4030

15.22 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl4030

9.41 €

1 4 Arbeitstage Zink4530

17.33 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl4530

9.41 €

1 4 Arbeitstage Zink5030

20.24 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl5035

11.08 €

1 4 Arbeitstage Zink6030

25.72 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl6035

15.06 €

1 4 Arbeitstage Zink8030

41.23 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8035

20.45 €

1 4 Arbeitstage Zink10035

63.31 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10040

22.60 €

1 4 Arbeitstage Zink12035

82.28 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl12040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A H=Höhe(mm) 18

Technischer Support