Teller für Gelenkfüße / Form B / antistatisch (27800)

Teller für Gelenkfüße / Form B / antistatisch (27800)
· Zum Schutz von empfindlichen, elektrische bzw. elektronischen Bauteilen, Komponenten und Geräte

· Anwendungsgebiete: Elektromontage, Gerätebau nach ATEX-Richtlinien

· Aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt

· ESD Bedienteile wurden speziell für den Einsatz in ESD Schutzzonen entwickelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27800-12040
27800-12050
27800-12060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)

6.60 €

1 4 Arbeitstage 40

7.67 €

1 4 Arbeitstage 50

8.27 €

1 4 Arbeitstage 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper Schwarz Form B
H=Höhe(mm) 20 Belastbarkeit max.(kN) 9

Technischer Support