Teller für Gelenkfüße / Form A / antistatisch (27800)

Teller für Gelenkfüße / Form A / antistatisch (27800)
· Zum Schutz von empfindlichen, elektrische bzw. elektronischen Bauteilen, Komponenten und Geräte

· Anwendungsgebiete: Elektromontage, Gerätebau nach ATEX-Richtlinien

· Aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt

· ESD Bedienteile wurden speziell entwickelt für den Einsatz in ESD Schutzzonen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27800-11040
27800-11050
27800-11060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)

3.85 €

1 4 Arbeitstage 40

4.43 €

1 4 Arbeitstage 50

4.97 €

1 4 Arbeitstage 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper Schwarz Form A
H=Höhe(mm) 18 Belastbarkeit max.(kN) 9

Technischer Support