Teller für Gelenkfüße / Kunststoff / Form B (27800)

Teller für Gelenkfüße / Kunststoff / Form B (27800)
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27800-2030
27800-2040
27800-2045
27800-2050
27800-2060
27800-2080
27800-2100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

3.13 €

1 4 Arbeitstage 305

3.75 €

1 4 Arbeitstage 409

4.06 €

1 4 Arbeitstage 459

4.32 €

1 4 Arbeitstage 509

4.69 €

1 4 Arbeitstage 609

5.98 €

1 4 Arbeitstage 809

11.36 €

1 4 Arbeitstage 1009

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper Schwarz Form B
H=Höhe(mm) 20

Technischer Support