Teleskopschienen Aluminium für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 300 kg (21335)

Teleskopschienen Aluminium für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 300 kg (21335)
· Für Schwerlastanwendungen

· Leichter Lauf

· Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21335-35-0300
21335-35-0350
21335-35-0400
21335-35-0450
21335-35-0500
21335-35-0550
21335-35-0600
21335-35-0650
21335-35-0700
21335-35-0800
21335-35-0900
21335-35-1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
Tragkraft pro Paar
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)

363.26 €

1 4 Arbeitstage 300300240142.528575125150

384.83 €

1 4 Arbeitstage 350350255167.5335100150200

413.86 €

1 4 Arbeitstage 400400270192.5385125175250

435.49 €

1 4 Arbeitstage 450450285217.5435150200300

456.15 €

1 4 Arbeitstage 500500300242.5485175225350

480.34 €

1 4 Arbeitstage 550550300267.5535200250400

500.26 €

1 4 Arbeitstage 600600300292.5585225275450

533.92 €

1 4 Arbeitstage 650650295317.5635250300500

559.45 €

1 4 Arbeitstage 700-290342.5685275325550

606.28 €

1 4 Arbeitstage 800800270392.5785325375650

655.28 €

1 4 Arbeitstage 900900250442.5885375425750

726.11 €

1 4 Arbeitstage 10001000230492.5985425475850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 80 B=Breite(mm) 26.5 Material Grundkörper Aluminium
Oberfläche Grundkörper blank Montage Montage seitlich A(mm) 7.5

Technischer Support