Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg (21335-30)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21335-30-0254
21335-30-0305
21335-30-0356
21335-30-0406
21335-30-0457
21335-30-0508
21335-30-0559
21335-30-0610
21335-30-0660
21335-30-0711
21335-30-0762
21335-30-0813
21335-30-0864
21335-30-0914
21335-30-1016
21335-30-1067
21335-30-1118
21335-30-1220
21335-30-1372
21335-30-1524
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
Tragkraft pro Paar
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
A11
(mm)
A12
(mm)
A13
(mm)
A14
(mm)
A15
(mm)
A16
(mm)

77.18 €

1 4 Arbeitstage 254254272---152.4209.6228.6------103.1128.5147.6166.6

77.18 €

1 4 Arbeitstage 304.8304.8272---203.2260.4279.4------153.9179.3198.4217.4

85.79 €

1 4 Arbeitstage 355.6355.6272---254311.2330.2------204.7230.1249.2268.2

90.51 €

1 4 Arbeitstage 406.4406.4272---304.8362381127-----255.5280.9300319

105.92 €

1 4 Arbeitstage 457.2457.2272---355.6412.8431.8127----246.1306.3331.7350.8369.8

124.57 €

1 4 Arbeitstage 508508272---406.4463.6482.6127190.5---296.9357.1382.5401.6420.6

131.47 €

1 4 Arbeitstage 558.8558.8272---457.2514.4533.4127190.5---347.7407.9433.3452.4471.4

138.41 €

1 4 Arbeitstage 609.6609.6267---508565.2584.2127190.5---398.5458.7484.1503.2522.2

143.29 €

1 4 Arbeitstage 660.4660.4264---558.8616635127190.5---449.3509.5534.9554573

150.75 €

1 4 Arbeitstage 711.2711.2261---609.6666.8685.8127190.5---500.1560.3585.7604.8623.8

172.43 €

1 4 Arbeitstage 762762258235-501.7660.4717.6736.6127190.5368.3--550.9611.1636.5655.6674.6

181.57 €

1 4 Arbeitstage 812.8812.8256235393.7552.5711.2768.4787.4127190.5368.3--601.7661.9687.3706.4725.4

193.17 €

1 4 Arbeitstage 863.6863.6253235419.1603.3762819.2838.2127190.5368.3469.9-652.5712.7738.1757.2776.2

203.26 €

1 4 Arbeitstage 914.4914.4248235444.5654.1812.8870889127190.5368.3520.7-703.3763.5788.9808827

265.83 €

1 4 Arbeitstage 10161016237235546.1755.7914.4971.6990.6127190.5368.3520.7-804.9865.1890.5909.6928.6

329.72 €

1 4 Arbeitstage 1066.81066.8228235546.1806.5965.21022.41041.4127190.5368.3520.7-855.7915.9941.3960.4979.4

347.55 €

1 4 Arbeitstage 1117.61117.6218235546.1857.310161073.21092.2127190.5368.3520.7-906.5966.7992.11011.21030.2

355.96 €

1 4 Arbeitstage 1219.21219.2204235596.9958.91117.61174.81193.8127190.5368.3520.7825.51008.11068.31093.71112.81131.8

373.32 €

1 4 Arbeitstage 1371.61371.6196235596.9958.912701327.21346.2127190.5368.3520.7825.51160.51220.81246.21265.21284.2

391.99 €

1 4 Arbeitstage 15241524182235596.9958.91422.41479.61498.6127190.5368.3520.7825.51312.91373.11398.51417.61436.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gleiterausführung Schienenwerkstoff Stahl H=Höhe(mm) 76.2
B=Breite(mm) 19.1 Oberfläche Grundkörper Passiviert Montage Montage seitlich
A(mm) 12.7

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support