Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg, Form B, rechts (21335)

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg, Form B, rechts (21335)
· Rastung in geöffneter und geschlossener Position

· Für Schwerlastanwendungen

· Manuelle Entriegelung

· Leichter Lauf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21335-25-03051
21335-25-03561
21335-25-04061
21335-25-04571
21335-25-05081
21335-25-05591
21335-25-06101
21335-25-06601
21335-25-07111
21335-25-07621
21335-25-08131
21335-25-08641
21335-25-09141
21335-25-10161
21335-25-10671
21335-25-12191
21335-25-13721
21335-25-15241
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
Tragkraft pro Paar
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
A11
(mm)
A12
(mm)
A13
(mm)
A14
(mm)
A15
(mm)
A16
(mm)

140.79 €

1 4 Arbeitstage 304.8304.8272---203.2260.4279.4-------153.9179.3198.4

146.11 €

1 4 Arbeitstage 355.6355.6272---254311.2330.2-------204.7230.1249.2

155.03 €

1 4 Arbeitstage 406.4406.4272---304.8362381-------255.5280.9300

164.51 €

1 4 Arbeitstage 457.2457.2272---355.6412.8431.8127------306.3331.7350.8

171.59 €

1 4 Arbeitstage 508508272---406.4463.6482.6127-----296.6357.1382.5401.6

182.41 €

1 4 Arbeitstage 558.8558.8272---457.2514.4533.4127190.5----347.7407.9433.3452.4

196.17 €

1 4 Arbeitstage 609.6609.6267---508565.2584.2127190.5----398.5458.7484.1503.2

206.43 €

1 4 Arbeitstage 660.4660.4264---558.8616635127190.5----449.3509.5534.9554

216.40 €

1 4 Arbeitstage 711.2711.2261---609.6666.8685.8127190.5----500.1560.3585.7604.8

229.73 €

1 4 Arbeitstage 762762258235-501.7660.4717.6736.6127190.5----550.9611.1636.5655.6

243.98 €

1 4 Arbeitstage 812.8812.8256235-552.5711.2768.4787.4127190.5----601.7661.9687.3706.4

288.52 €

1 4 Arbeitstage 863.6863.6256235-603.2762819.1838.2127190.5-520.7--652.5712.7738.1757.1

296.67 €

1 4 Arbeitstage 914.4914.4248235-654.1812.8869.9889127190.5368.3520.7--703.3763.5788.9807.9

346.15 €

1 4 Arbeitstage 10161016237235-755.7914.4971.5990.6127190.5368.3---804.9865.1890.5909.5

374.63 €

1 4 Arbeitstage 1066.81066.8228235-806.5965.21022.41041.4127190.5368.3---855.7915.9941.3960.4

463.57 €

1 4 Arbeitstage 1219.21219.2204235-958.91117.61174.81193.8127190.5368.3520.7825.5-1008.11068.31093.71112.8

520.23 €

1 4 Arbeitstage 1371.61371.6196235-958.912701327.21346.2127190.5368.3520.7825.5-1160.51220.81246.21265.2

613.15 €

1 4 Arbeitstage 15241524182235596.9958.91422.41479.51498.6127190.5368.3520.7825.51130.31312.91373.11398.51417.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 76.2 B=Breite(mm) 19.1 Material Grundkörper Stahl
Oberfläche Grundkörper verzinkt Montage Montage seitlich Form B
Form-Typ rechts A(mm) 12.7

Technischer Support