Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg, Form A, links (21335)

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg, Form A, links (21335)
· Rastung in geöffneter und geschlossener Position

· Für Schwerlastanwendungen

· Manuelle Entriegelung

· Leichter Lauf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21335-25-03050
21335-25-03560
21335-25-04060
21335-25-04570
21335-25-05080
21335-25-05590
21335-25-06100
21335-25-06600
21335-25-07110
21335-25-07620
21335-25-08130
21335-25-08640
21335-25-09140
21335-25-10160
21335-25-10670
21335-25-12190
21335-25-13720
21335-25-15240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
Tragkraft pro Paar
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
A11
(mm)
A12
(mm)
A13
(mm)
A14
(mm)
A15
(mm)
A16
(mm)

140.79 €

1 4 Arbeitstage 304.8304.8272---203.2260.4279.4-------153.9179.3198.4

146.11 €

1 4 Arbeitstage 355.6355.6272---254311.2330.2-------204.7230.1249.2

155.03 €

1 4 Arbeitstage 406.4406.4272---304.8362381-------255.5280.9300

164.51 €

1 4 Arbeitstage 457.2457.2272---355.6412.8431.8127------306.3331.7350.8

171.59 €

1 4 Arbeitstage 508508272---406.4463.6482.6127-----296.6357.1382.5401.6

182.41 €

1 4 Arbeitstage 558.8558.8272---457.2514.4533.4127190.5----347.7407.9433.3452.4

196.17 €

1 4 Arbeitstage 609.6609.6267---508565.2584.2127190.5----398.5458.7484.1503.2

206.43 €

1 4 Arbeitstage 660.4660.4264---558.8616635127190.5----449.3509.5534.9554

216.40 €

1 4 Arbeitstage 711.2711.2261---609.6666.8685.8127190.5----500.1560.3585.7604.8

229.73 €

1 4 Arbeitstage 762762258235-501.7660.4717.6736.6127190.5----550.9611.1636.5655.6

243.98 €

1 4 Arbeitstage 812.8812.8256235-552.5711.2768.4787.4127190.5----601.7661.9687.3706.4

288.52 €

1 4 Arbeitstage 863.6863.6256235-603.2762819.1838.2127190.5-520.7--652.5712.7738.1757.1

296.67 €

1 4 Arbeitstage 914.4914.4248235-654.1812.8869.9889127190.5368.3520.7--703.3763.5788.9807.9

346.15 €

1 4 Arbeitstage 10161016237235-755.7914.4971.5990.6127190.5368.3---804.9865.1890.5909.5

374.63 €

1 4 Arbeitstage 1066.81066.8228235-806.5965.21022.41041.4127190.5368.3---855.7915.9941.3960.4

463.57 €

1 4 Arbeitstage 1219.21219.2204235-958.91117.61174.81193.8127190.5368.3520.7825.5-1008.11068.31093.71112.8

520.23 €

1 4 Arbeitstage 1371.61371.6196235-958.912701327.21346.2127190.5368.3520.7825.5-1160.51220.81246.21265.2

613.15 €

1 4 Arbeitstage 15241524182235596.6958.91422.41479.51498.6127190.5368.3520.7825.51130.31312.91373.11398.51417.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 76.2 B=Breite(mm) 19.1 Material Grundkörper Stahl
Oberfläche Grundkörper verzinkt Montage Montage seitlich Form A
Form-Typ links A(mm) 12.7

Technischer Support