Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21335-20-0300 |
21335-20-0350 |
21335-20-0400 |
21335-20-0450 |
21335-20-0500 |
21335-20-0550 |
21335-20-0600 |
21335-20-0700 |
21335-20-0790 |
21335-20-0900 |
21335-20-1000 |
21335-20-1100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | L=Länge (mm) | Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen) (kg) | Tragkraft pro Paar (10.000 Zyklen) (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 323.5 | 300 | 120 | 130 | - | - | - | 192 | 224 | - | - | - | ||
100.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 373.5 | 350 | 120 | 140 | - | - | - | 224 | 256 | - | - | - | ||
108.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 423.5 | 400 | 130 | 150 | - | 160 | 192 | 288 | 320 | 128 | 160 | - | ||
116.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 473.5 | 450 | 140 | 160 | - | 160 | 192 | 320 | 352 | 128 | 160 | - | ||
124.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 523.5 | 500 | 140 | 160 | - | 192 | 224 | 384 | 416 | 160 | 192 | - | ||
132.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 573.5 | 550 | 140 | 160 | - | 192 | 224 | 416 | 448 | 160 | 192 | - | ||
139.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 623.5 | 600 | 120 | 150 | - | 256 | 288 | 480 | 512 | 192 | 256 | - | ||
155.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 723.5 | - | 110 | 130 | 288 | 320 | 544 | 576 | 608 | 256 | 288 | 544 | ||
171.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 803.5 | 790 | 100 | 100 | - | 352 | 384 | 672 | 704 | 320 | 352 | 384 | ||
286.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 923.5 | 900 | 80 | 90 | - | 448 | 480 | 768 | 800 | 352 | 384 | 416 | ||
302.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1023.5 | 1000 | 70 | 80 | 448 | 480 | 512 | 864 | 896 | 448 | 480 | - | ||
318.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1123.5 | 1100 | 60 | 70 | 448 | 544 | 576 | 992 | 1024 | 448 | 480 | 512 |
Loading...
H=Höhe(mm) | 53.1 | B=Breite(mm) | 19.1 | Material Grundkörper | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | passiviert | Montage | Montage seitlich | A(mm) | 26 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
L=Länge(mm)
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen)(kg)
Tragkraft pro Paar (10.000 Zyklen)(kg)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
A7(mm)
A8(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften