Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg (21334-80)

Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg (21334-80)
· Rastung in geöffneter Position

· Frontschnelltrennung

· Für Flachmontage geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21334-80-0305
21334-80-0356
21334-80-0406
21334-80-0457
21334-80-0508
21334-80-0559
21334-80-0610
21334-80-0660
21334-80-0711
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
Tragkraft pro Paar
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)

184.51 €

1 4 Arbeitstage 32730570-260.3273---

202.86 €

1 4 Arbeitstage 37835668-311.1323.8--298.4

218.25 €

1 4 Arbeitstage 42940665250.8361.9374.6--349.2

236.79 €

1 4 Arbeitstage 479.545762301.6412.7425.4212.7-400

260.01 €

1 4 Arbeitstage 530.550857352.4463.5476.2238.1365.2450.8

291.55 €

1 4 Arbeitstage 58155952403.2514.3527263.5415.9501.6

301.86 €

1 4 Arbeitstage 63261046454565.1577.8288.9466.7552.4

314.64 €

1 4 Arbeitstage 68366041504.8615.9628.6314.3517.7603.2

315.87 €

1 4 Arbeitstage 733.571136555.6666.7679.4339.7568.3654

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gleiterausführung H=Höhe(mm) 35.3 B=Breite(mm) 19.1
Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper Blank Montage Montage seitlich
A(mm) 15.9

Technischer Support