Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21334-50-0300 |
21334-50-0350 |
21334-50-0400 |
21334-50-0450 |
21334-50-0500 |
21334-50-0550 |
21334-50-0600 |
21334-50-0650 |
21334-50-0700 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | L=Länge (mm) | Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen) (kg) | Tragkraft pro Paar (10.000 Zyklen) (kg) | A (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 209 | 300 | 60 | 65 | 18 | - | - | 224 | 256 | 128 | 160 | 17.5 | ||
86.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 245 | 350 | 57 | 63 | 36 | 160 | 192 | 256 | 288 | 160 | 192 | 35.5 | ||
90.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 282 | 400 | 54 | 59 | 22 | 160 | 192 | 320 | 352 | 160 | 192 | 21.5 | ||
94.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 320 | 450 | 50 | 57 | 8 | 224 | 256 | 384 | 416 | 224 | 256 | 7.5 | ||
98.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 357 | 500 | 47 | 53 | 26 | 224 | 256 | 416 | 448 | 224 | 256 | 25.5 | ||
102.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 394 | 550 | 45 | 50 | 12 | 288 | 320 | 480 | 512 | 288 | 320 | 11.5 | ||
107.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 432 | 600 | 43 | 46 | 30 | 288 | 320 | 512 | 544 | 288 | 320 | 29.5 | ||
111.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 469 | 650 | 41 | 43 | 16 | 352 | 384 | 576 | 608 | 352 | 384 | 15.5 | ||
115.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 506 | - | 40 | 42 | 34 | 352 | 384 | 608 | 640 | 352 | 384 | 33.5 |
Loading...
H=Höhe(mm) | 35.34 | B=Breite(mm) | 9.5 | Material Grundkörper | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | blank | Montage | Montage seitlich | A1(mm) | 32 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
L=Länge(mm)
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen)(kg)
Tragkraft pro Paar (10.000 Zyklen)(kg)
A(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
A7(mm)
A8(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften