Standard-Vollgummireifen auf Stahlblechfelge (95050)

Standard-Vollgummireifen auf Stahlblechfelge (95050)
· Unempfindlich gegen extreme Stoß- und Schlagbelastungen

· Geringer Rollwiderstand

· Passend zu Stahlblech-Lenk- und Bockrollen 95016

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95050-08025
95050-10030
95050-12538
95050-14038
95050-16040
95050-18050
95050-20050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen (D)
(mm)
Radbreite (B)
(mm)
Bohrungs-Ø (D1)
(mm)
Nabenbreite (B1)
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

14.57 €

1 4 Arbeitstage 8025123550

16.66 €

1 4 Arbeitstage 10030154570

20.07 €

1 4 Arbeitstage 12537.51545100

22.67 €

1 4 Arbeitstage 14037.51545115

29.24 €

1 4 Arbeitstage 160402060135

35.77 €

1 4 Arbeitstage 180502060170

38.10 €

1 4 Arbeitstage 200502060205

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Gummi Radlagerung Rollenlager

Technischer Support