Schnappverschlüsse Kunststoff mit Griff klappbar, Form A, abschließbar (05596)

Schnappverschlüsse Kunststoff mit Griff klappbar, Form A, abschließbar (05596)
· Schnelle und einfache Bedienung

· Abschließbare Varianten

· Für Türblattstärken von 2 - 22 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05596-10-2102356000
05596-10-2102356001
05596-10-2102356022
05596-10-2102356033
05596-10-2107356000
05596-10-2107356001
05596-10-2107356022
05596-10-2107356033
05596-10-2112356000
05596-10-2112356001
05596-10-2112356022
05596-10-2112356033
05596-10-2117356000
05596-10-2117356001
05596-10-2117356022
05596-10-2117356033
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente Farbe Grundkörper H7
(mm)
Schrauben S=Türblattstärke
(mm)

30.37 €

1 4 Arbeitstage SchwarzSchwarz14M5X162-7

40.37 €

1 4 Arbeitstage VerchromtSchwarz14M5X162-7

30.37 €

1 4 Arbeitstage WeißWeiß14M5X162-7

30.37 €

1 4 Arbeitstage BeigeBeige14M5X162-7

30.37 €

1 4 Arbeitstage SchwarzSchwarz14M5X207-12

40.37 €

1 4 Arbeitstage VerchromtSchwarz14M5X207-12

30.37 €

1 4 Arbeitstage WeißWeiß14M5X207-12

30.37 €

1 4 Arbeitstage BeigeBeige14M5X207-12

30.37 €

1 4 Arbeitstage SchwarzSchwarz3.8M5X1612-17

40.37 €

1 4 Arbeitstage VerchromtSchwarz3.8M5X1612-17

30.37 €

1 4 Arbeitstage WeißWeiß3.8M5X1612-17

30.37 €

1 4 Arbeitstage BeigeBeige3.8M5X1612-17

30.37 €

1 4 Arbeitstage SchwarzSchwarz3.8M5X2017-22

40.37 €

1 4 Arbeitstage VerchromtSchwarz3.8M5X2017-22

30.37 €

1 4 Arbeitstage WeißWeiß3.8M5X2017-22

30.37 €

1 4 Arbeitstage BeigeBeige3.8M5X2017-22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper PC/ABS Material Komponente PC/ABS Form A
Form-Typ Arretierbar Ausführung 1 Mit griff Ausführung 2 Klappbar
A(mm) 28 B=Breite(mm) 60 B1(mm) 40
B2(mm) 5.2 D=Durchmesser(mm) 50 D1(mm) 50
D2(mm) 5.5 F=Haltekraft(N) 270 F1=Zugkraft(N) 50
H=Höhe(mm) 35.41 H1(mm) 35 H2(mm) 4
H3(mm) 22 H4(mm) 26.1 H5(mm) 23
H6(mm) 39.2 L=Länge(mm) 42.9 L1(mm) 3.8
L2(mm) 12.7 L3(mm) 7.2 Temperaturbereich(°C) -30 Bis 60

Technischer Support