Schnappverschlüsse Kunststoff mit Knopf, drehbar (05596)

Schnappverschlüsse Kunststoff mit Knopf, drehbar (05596)
· Einfache Bedienung

· Zusätzliche Sicherheit durch Drehen

· Für Türblattstärken von 1,2 - 19 mm

· Schnelle und einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05596-60-247400
05596-60-247401
05596-60-247402
05596-60-247403
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper

30.06 €

1 4 Arbeitstage Schwarz

45.26 €

1 4 Arbeitstage Verchromt

30.06 €

1 4 Arbeitstage Weiß

30.06 €

1 4 Arbeitstage Beige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper PC/ABS Ausführung 1 Drehbar A(mm) 28
B=Breite(mm) 40 B1(mm) 26.5 B2(mm) 12
B3(mm) 40 B4(mm) 5.2 B5(mm) 16
D=Gewinde(mm) M32x1.5 D1(mm) 32 D2(mm) 7
H=Höhe(mm) 47 H1(mm) 47 H2(mm) 17
H3(mm) 3.2 H4(mm) 26 H5(mm) 16
H6(mm) 30.2 H7(mm) 34 L=Länge(mm) 39.87
L1(mm) 34.42 L2(mm) 7.2 L3(mm) 15
L4(mm) 18.5 T(mm) 13 T1(mm) 3
Max. Betriebslast(N) 310 Temperaturbereich(°C) -30 Bis 60 S=Türblattstärke(mm) 1.2-19

Technischer Support