Schnappverschlüsse Kunststoff mit Griff, einrastbar (05596)

Schnappverschlüsse Kunststoff mit Griff, einrastbar (05596)
· Einfache Bedienung

· Für Türblattstärke von 0,6 - 1 mm

· Für begrenzte Platzanforderungen

· Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05596-40-211060
05596-40-215090
05596-40-222160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Form-Typ B=Breite
(mm)
B1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Gesamthaltebereich
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Max. Betriebslast
(N)
S=Türblattstärke
(mm)

4.89 €

1 4 Arbeitstage AKlein64.411.62.21.36.14.5715.912.7558.334.8250.6

3.97 €

1 4 Arbeitstage BMittel9.57.815.52.652.19.18.222.519.056.312.76.4900.8

4.53 €

1 4 Arbeitstage CGroß16.51423.14.52.613.614.3363010.322.29.51301

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper PC/ABS Material Komponente Edelstahl Farbe Grundkörper Schwarz
Ausführung 1 Einrastbar R(mm) Max. 0.1 Temperaturbereich(°C) -40 Bis 60

Technischer Support