Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Komponente | Farbe Grundkörper | H7 (mm) | Schrauben | S=Türblattstärke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | Schwarz | 14 | M5X16 | 2-7 | ||
34.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verchromt | Schwarz | 14 | M5X16 | 2-7 | ||
24.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Weiß | Weiß | 14 | M5X16 | 2-7 | ||
24.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Beige | Beige | 14 | M5X16 | 2-7 | ||
24.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | Schwarz | 14 | M5X20 | 7-12 | ||
34.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verchromt | Schwarz | 14 | M5X20 | 7-12 | ||
24.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Weiß | Weiß | 14 | M5X20 | 7-12 | ||
24.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Beige | Beige | 14 | M5X20 | 7-12 | ||
24.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | Schwarz | 3.8 | M5X16 | 12-17 | ||
34.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verchromt | Schwarz | 3.8 | M5X16 | 12-17 | ||
24.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Weiß | Weiß | 3.8 | M5X16 | 12-17 | ||
24.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Beige | Beige | 3.8 | M5X16 | 12-17 | ||
24.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | Schwarz | 3.8 | M5X20 | 17-22 | ||
34.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verchromt | Schwarz | 3.8 | M5X20 | 17-22 | ||
24.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Weiß | Weiß | 3.8 | M5X20 | 17-22 | ||
24.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Beige | Beige | 3.8 | M5X20 | 17-22 |
Loading...
Material Grundkörper | PC/ABS | Material Komponente | PC/ABS | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | Nicht abschließbar | Ausführung 1 | Mit griff | Ausführung 2 | Klappbar |
A(mm) | 28 | B=Breite(mm) | 60 | B1(mm) | 40 |
B2(mm) | 5.2 | D=Durchmesser(mm) | 50 | D1(mm) | 50 |
D2(mm) | 5.5 | F=Haltekraft(N) | 270 | F1=Zugkraft(N) | 50 |
H=Höhe(mm) | 35.5 | H1(mm) | 35 | H2(mm) | 4 |
H3(mm) | 22 | H4(mm) | 26.2 | H5(mm) | 23 |
H6(mm) | 39.2 | L=Länge(mm) | 42.9 | L1(mm) | 3.8 |
L2(mm) | 12.7 | L3(mm) | 7.2 | Temperaturbereich(°C) | -30 Bis 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Komponente
Farbe Grundkörper
H7(mm)
Schrauben
S=Türblattstärke(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften