Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
95064-075321 |
95064-100371 |
95064-125401 |
95064-150501 |
95064-200501 |
95064-250651 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (D) (mm) | Radbreite (B) (mm) | Bohrungs-Ø (D1) (mm) | Nabenbreite (B1) (mm) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 32 | 15 | 35 | 300 | ||
70.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 37 | 15 | 45 | 500 | ||
93.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 40 | 20 | 45 | 700 | ||
95.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 50 | 20 | 60 | 800 | ||
177.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 50 | 25 | 60 | 1500 | ||
273.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 65 | 25 | 65 | 2000 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Radlagerung | Kugellager | Form | B |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen (D)(mm)
Radbreite (B)(mm)
Bohrungs-Ø (D1)(mm)
Nabenbreite (B1)(mm)
Tragfähigkeit(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften