Schwerlasträder Radkörper geschweißt (95060)

Schwerlasträder Radkörper geschweißt (95060)
· Besonders hohe Rückstellelastizität bei langen Standzeiten

· Elastisch

· Abriebfest

· Geräuscharm und bodenschonend

· Passend zu Stahlblech-Lenk- und Bockrollen 95030 und Stahlgeschweißte Lenk- und Bockrollen 95032

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95060-12550
95060-16050
95060-20050
95060-25060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen (D)
(mm)
Radbreite (B)
(mm)
Bohrungs-Ø (D1)
(mm)
Nabenbreite (B1)
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

160.92 €

1 4 Arbeitstage 125502060500

213.89 €

1 4 Arbeitstage 160502060700

241.36 €

1 4 Arbeitstage 2005020601000

387.48 €

1 4 Arbeitstage 2506025701350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyurethan Radlagerung Kugellager

Technischer Support