Aluminiumräder mit aufgespritztem Laufbelag (95058)

Aluminiumräder mit aufgespritztem Laufbelag (95058)
· Elastisch

· Abriebfest und bodenschonend

· Geräuscharm

· Geringer Rollwiderstand

· Passend zu Stahlblech-Lenk- und Bockrollen 95028

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95058-10040
95058-12540
95058-16050
95058-18050
95058-20050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen (D)
(mm)
Radbreite (B)
(mm)
Bohrungs-Ø (D1)
(mm)
Nabenbreite (B1)
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

69.65 €

1 4 Arbeitstage 100401545250

82.15 €

1 4 Arbeitstage 125401545350

110.91 €

1 4 Arbeitstage 160502060550

129.38 €

1 4 Arbeitstage 180502060600

138.51 €

1 4 Arbeitstage 200502060800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyurethan Radlagerung Kugellager

Technischer Support