Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05593-01-1186 |
05593-01-2186 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Forme | Actionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|
52.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | T-Griff | ||
102.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | T-Griff abschließbar |
Loading...
Matériau principal | Edelstahl | Corde acier | 1.4401 | D=diamètre(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
H=Hauteur(mm) | 18 | S=Épaisseur de paroi maximale(mm) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Forme
Actionnement
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften