Drehriegel im Hygienic DESIGN mit T-Griff (05593)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05593-04-1188

Teilenummer
05593-04-1188
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

125.25 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Matériau principal Edelstahl Corde acier 1.4404 Matériau du composant Silikon
Couleur du composant blau D=diamètre(mm) 30 H=Hauteur(mm) 18
H1=Hauteur de la poignée(mm) 40 H3(mm) 3 L1=Longueur de la poignée(mm) 100
S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 8

Sie befinden sich auf der Seite für Drehriegel im Hygienic DESIGN mit T-Griff (05593), die Teilenummer ist 05593-04-1188.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05593-04-1188.

Technischer Support