Gerätefüße höhenverstellbar (27841)

Gerätefüße höhenverstellbar (27841)
· Zur Montage auf glatten Flächen

· Gerätfußhöhe durch Drehen der Mutter per Hand oder Werkzeug stufenlos einstellbar

· Werkstoff: Gehäuse Thermoplast, glasfaserverstärkt, Sechskantschraube aus Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27841-3004
27841-4006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)
[h] Höhe (Koprus)
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
D2 (für Senkkopfschraube) H1=Gesamthöhe
(mm)
SW1
(mm)

9.40 €

1 4 Arbeitstage 3035-503020.5M435-5022

10.35 €

1 4 Arbeitstage 4045-654028M645-6530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Einstellschraube Werkstoff (Korpus) Thermoplast Belastbarkeit max.(kN) 1.5
Material Komponente Stahl

Technischer Support