Gelenkteller mit Schwingungsdämpfung (27806)

Gelenkteller mit Schwingungsdämpfung (27806)
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27806-110
27806-112
27806-116
27806-120
27806-310
27806-312
27806-316
27806-320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)
D1=Gewinde (M)
(mm)
Material Grundkörper D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

15.61 €

1 4 Arbeitstage 320.21210Stahl30.5302251710

17.47 €

1 4 Arbeitstage 400.21212Stahl30.5342661912

21.02 €

1 4 Arbeitstage 500.43516Stahl40.5403272414

27.81 €

1 4 Arbeitstage 600.70520Stahl50504283018

18.55 €

1 4 Arbeitstage 320.21210Edelstahl30.5302251710

20.76 €

1 4 Arbeitstage 400.21212Edelstahl30.5342661912

24.61 €

1 4 Arbeitstage 500.43516Edelstahl40.5403272414

32.06 €

1 4 Arbeitstage 600.70520Edelstahl50504283018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H3 (bei Pressung 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)(mm) 8 / 6.8 / 5.9

Technischer Support