Stellfüße mit Bohrung (27798)

Stellfüße mit Bohrung (27798)
· Gleichen Bodenunebenheiten aus

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Gewindespindel ist mit dem Fußteller drehbar verpresst

· Verschiedene Ausführungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27798-13008X016
27798-13008X020
27798-13008X030
27798-13008X040
27798-13008X050
27798-13010X016
27798-13010X020
27798-13010X030
27798-13010X040
27798-13010X050
27798-13010X060
27798-14008X016
27798-14008X020
27798-14008X030
27798-14008X040
27798-14008X050
27798-14010X016
27798-14010X020
27798-14010X030
27798-14010X040
27798-14010X050
27798-14010X060
27798-15008X016
27798-15008X020
27798-15008X030
27798-15008X040
27798-15008X050
27798-15010X016
27798-15010X020
27798-15010X030
27798-15010X040
27798-15010X050
27798-15010X060
27798-16008X016
27798-16008X020
27798-16008X030
27798-16008X040
27798-16008X050
27798-16010X016
27798-16010X020
27798-16010X030
27798-16010X040
27798-16010X050
27798-16010X060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)
L=Gewindelänge
(mm)
D1=Gewinde (M)
(mm)
A
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)
SW
(mm)

0.90 €

1 4 Arbeitstage 302.516824.34112713

0.91 €

1 4 Arbeitstage 302.520824.34113113

0.95 €

1 4 Arbeitstage 302.530824.34114113

1.01 €

1 4 Arbeitstage 302.540824.34115113

1.08 €

1 4 Arbeitstage 302.550824.34116113

1.01 €

1 4 Arbeitstage 303.5161024.3412.528.517

1.06 €

1 4 Arbeitstage 303.5201024.3412.532.517

1.08 €

1 4 Arbeitstage 303.5301024.3412.542.517

1.16 €

1 4 Arbeitstage 303.5401024.3412.552.517

1.19 €

1 4 Arbeitstage 303.5501024.3412.562.517

1.21 €

1 4 Arbeitstage 303.5601024.3412.572.517

1.08 €

1 4 Arbeitstage 402.5168305112713

1.10 €

1 4 Arbeitstage 402.5208305113113

1.13 €

1 4 Arbeitstage 402.5308305114113

1.16 €

1 4 Arbeitstage 402.5408305115113

1.19 €

1 4 Arbeitstage 402.5508305116113

1.16 €

1 4 Arbeitstage 403.51610305112717

1.17 €

1 4 Arbeitstage 403.52010305113117

1.20 €

1 4 Arbeitstage 403.53010305114117

1.26 €

1 4 Arbeitstage 403.54010305115117

1.32 €

1 4 Arbeitstage 403.55010305116117

1.34 €

1 4 Arbeitstage 403.56010305117117

1.27 €

1 4 Arbeitstage 502.5168355.512.528.513

1.30 €

1 4 Arbeitstage 502.5208355.512.532.513

1.34 €

1 4 Arbeitstage 502.5308355.512.542.513

1.37 €

1 4 Arbeitstage 502.5408355.512.552.513

1.42 €

1 4 Arbeitstage 502.5508355.512.562.513

1.37 €

1 4 Arbeitstage 503.51610355.5143017

1.38 €

1 4 Arbeitstage 503.52010355.5143417

1.42 €

1 4 Arbeitstage 503.53010355.5144417

1.52 €

1 4 Arbeitstage 503.54010355.5145417

1.55 €

1 4 Arbeitstage 503.55010355.5146417

1.59 €

1 4 Arbeitstage 503.56010355.5147417

1.84 €

1 4 Arbeitstage 602.5168465.513.529.513

1.85 €

1 4 Arbeitstage 602.5208465.513.533.513

1.92 €

1 4 Arbeitstage 602.5308465.513.543.513

1.95 €

1 4 Arbeitstage 602.5408465.513.553.513

2.00 €

1 4 Arbeitstage 602.5508465.513.563.513

1.95 €

1 4 Arbeitstage 603.51610465.5153117

1.96 €

1 4 Arbeitstage 603.52010465.5153517

2.01 €

1 4 Arbeitstage 603.53010465.5154517

2.08 €

1 4 Arbeitstage 603.54010465.5155517

2.11 €

1 4 Arbeitstage 603.55010465.5156517

2.14 €

1 4 Arbeitstage 603.56010465.5157517

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl

Technischer Support