Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Belastbarkeit max. (kN) | L=Gewindelänge (mm) | D1=Gewinde (M) (mm) | H1=Gesamthöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 16 | 5 | 25.3 | ||
0.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 20 | 5 | 29.3 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 25 | 5 | 34.3 | ||
0.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 40 | 5 | 49.3 | ||
0.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 16 | 6 | 25.3 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 20 | 6 | 29.3 | ||
0.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 30 | 6 | 39.3 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 40 | 6 | 49.3 | ||
0.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 50 | 6 | 59.3 | ||
0.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 16 | 8 | 25.3 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 20 | 8 | 29.3 | ||
0.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 30 | 8 | 39.3 | ||
0.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 40 | 8 | 49.3 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 50 | 8 | 59.3 | ||
1.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 60 | 8 | 69.3 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 80 | 8 | 89.3 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Einstellschraube | Werkstoff (Korpus) | Polyamid | D=Tellerdurchmesser(mm) | 28.5 |
---|---|---|---|---|---|
[h] Höhe (Koprus)(mm) | 9.3 | Material Komponente | Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Belastbarkeit max.(kN)
L=Gewindelänge(mm)
D1=Gewinde (M)(mm)
H1=Gesamthöhe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften