Stellfüße mit Sechskant (27796)

Stellfüße mit Sechskant (27796)
· Gleichen Bodenunebenheiten aus

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Sechskant-Stellfläche

· Verschiedene Ausführungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27796-2006X020
27796-2006X030
27796-2006X040
27796-2006X050
27796-2008X020
27796-2008X030
27796-2008X040
27796-2008X050
27796-2506X020
27796-2506X030
27796-2506X040
27796-2506X050
27796-2508X020
27796-2508X030
27796-2508X040
27796-2508X050
27796-2510X020
27796-2510X030
27796-3008X020
27796-3008X030
27796-3008X040
27796-3008X050
27796-3010X020
27796-3010X030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(kN)
L=Gewindelänge
(mm)
[h] Höhe (Koprus)
(mm)
D1=Gewinde (M)
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

0.46 €

1 4 Arbeitstage 1.520762720

0.47 €

1 4 Arbeitstage 1.530763720

0.48 €

1 4 Arbeitstage 1.540764720

0.52 €

1 4 Arbeitstage 1.550765720

0.48 €

1 4 Arbeitstage 320782720

0.51 €

1 4 Arbeitstage 330783720

0.52 €

1 4 Arbeitstage 340784720

0.57 €

1 4 Arbeitstage 350785720

0.47 €

1 4 Arbeitstage 1.5207.5627.525

0.48 €

1 4 Arbeitstage 1.5307.5637.525

0.51 €

1 4 Arbeitstage 1.5407.5647.525

0.54 €

1 4 Arbeitstage 1.5507.5657.525

0.44 €

1 4 Arbeitstage 3207.5827.525

0.47 €

1 4 Arbeitstage 3307.5837.525

0.51 €

1 4 Arbeitstage 3407.5847.525

0.54 €

1 4 Arbeitstage 3507.5857.525

0.54 €

1 4 Arbeitstage 4207.51027.525

0.57 €

1 4 Arbeitstage 4307.51037.525

0.58 €

1 4 Arbeitstage 320882830

0.61 €

1 4 Arbeitstage 330883830

0.65 €

1 4 Arbeitstage 340884830

0.68 €

1 4 Arbeitstage 350885830

0.61 €

1 4 Arbeitstage 3208102830

0.70 €

1 4 Arbeitstage 3308103830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Einstellschraube Werkstoff (Korpus) Polyethylen Material Komponente Stahl

Technischer Support