Stellfüße rund mit Sechskant (27795)

Stellfüße rund mit Sechskant (27795)
· Gleichen Bodenunebenheiten aus

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Montagehilfe: Sechskant und Kreuzschlitz im Tellerboden

· Verschiedene Ausführungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27795-3006X020
27795-3006X030
27795-3008X015
27795-3008X020
27795-3008X025
27795-3008X030
27795-3008X040
27795-4708X015
27795-4708X020
27795-4708X030
27795-4708X040
27795-4710X020
27795-4710X030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)
L=Gewindelänge
(mm)
D1=Gewinde (M)
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)
SW
(mm)

0.58 €

1 4 Arbeitstage 3032063613

0.58 €

1 4 Arbeitstage 3033064613

0.59 €

1 4 Arbeitstage 3031583113

0.65 €

1 4 Arbeitstage 3032083613

0.66 €

1 4 Arbeitstage 3032584113

0.68 €

1 4 Arbeitstage 3033084613

0.70 €

1 4 Arbeitstage 3034085613

0.73 €

1 4 Arbeitstage 4741583113

0.75 €

1 4 Arbeitstage 4742083613

0.77 €

1 4 Arbeitstage 4743084613

0.80 €

1 4 Arbeitstage 4744085613

0.81 €

1 4 Arbeitstage 47420103617

0.87 €

1 4 Arbeitstage 47430104617

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Stahl H=Höhe(mm) 16

Technischer Support