Stellfüße rund (27794)

Stellfüße rund (27794)
· Gleichen Bodenunebenheiten aus

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Montagehilfe: Kreuzschlitz im Tellerboden

· Verschiedene Ausführungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27794-3006X020
27794-3006X030
27794-3008X016
27794-3008X020
27794-3008X025
27794-3008X030
27794-3008X040
27794-3010X025
27794-3010X030
27794-3010X035
27794-4708X016
27794-4708X020
27794-4708X030
27794-4708X040
27794-4710X020
27794-4710X030
27794-4710X055
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)
L=Gewindelänge
(mm)
D1=Gewinde (M)
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)

0.55 €

1 4 Arbeitstage 30320631

0.57 €

1 4 Arbeitstage 30330641

0.59 €

1 4 Arbeitstage 30316827

0.59 €

1 4 Arbeitstage 30320831

0.61 €

1 4 Arbeitstage 30325836

0.61 €

1 4 Arbeitstage 30330841

0.66 €

1 4 Arbeitstage 30340851

0.68 €

1 4 Arbeitstage 303251036

0.73 €

1 4 Arbeitstage 303301041

0.73 €

1 4 Arbeitstage 303351046

0.70 €

1 4 Arbeitstage 47416827

0.72 €

1 4 Arbeitstage 47420831

0.72 €

1 4 Arbeitstage 47430841

0.75 €

1 4 Arbeitstage 47440851

0.91 €

1 4 Arbeitstage 474201031

0.91 €

1 4 Arbeitstage 474301041

1.13 €

1 4 Arbeitstage 474551066

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Stahl H=Höhe(mm) 11

Technischer Support