Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Tellerdurchmesser (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | L=Gewindelänge (mm) | D1=Gewinde (M) (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Gesamthöhe (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 25 | 10 | 16 | 56 | 28 | 14 | ||
13.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 50 | 10 | 16 | 81 | 28 | 14 | ||
13.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 75 | 10 | 16 | 106 | 28 | 14 | ||
14.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 100 | 10 | 16 | 131 | 28 | 14 | ||
14.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 125 | 10 | 16 | 156 | 28 | 14 | ||
12.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 25 | 12 | 16 | 56 | 28 | 14 | ||
13.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 50 | 12 | 16 | 81 | 28 | 14 | ||
13.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 75 | 12 | 16 | 106 | 28 | 14 | ||
14.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 100 | 12 | 16 | 131 | 28 | 14 | ||
14.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 125 | 12 | 16 | 156 | 28 | 14 | ||
12.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 25 | 14 | 16 | 56 | 28 | 14 | ||
13.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 50 | 14 | 16 | 81 | 28 | 14 | ||
13.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 75 | 14 | 16 | 106 | 28 | 14 | ||
14.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 100 | 14 | 16 | 131 | 28 | 14 | ||
14.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 125 | 14 | 16 | 156 | 28 | 14 | ||
16.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 20 | 50 | 14 | 17 | 83 | 30 | 14 | ||
16.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 20 | 75 | 14 | 17 | 108 | 30 | 14 | ||
17.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 20 | 100 | 14 | 17 | 133 | 30 | 14 | ||
17.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 20 | 125 | 14 | 17 | 158 | 30 | 14 | ||
18.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 20 | 150 | 14 | 17 | 183 | 30 | 14 | ||
16.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 20 | 50 | 16 | 17 | 83 | 30 | 16 | ||
16.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 20 | 75 | 16 | 17 | 108 | 30 | 16 | ||
17.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 20 | 100 | 16 | 17 | 133 | 30 | 16 | ||
17.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 20 | 125 | 16 | 17 | 158 | 30 | 16 | ||
18.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 20 | 150 | 16 | 17 | 183 | 30 | 16 | ||
18.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 20 | 175 | 16 | 17 | 208 | 30 | 16 | ||
24.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 50 | 16 | 19.5 | 86 | 33 | 16 | ||
25.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 75 | 16 | 19.5 | 111 | 33 | 16 | ||
25.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 100 | 16 | 19.5 | 136 | 33 | 16 | ||
26.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 125 | 16 | 19.5 | 161 | 33 | 16 | ||
26.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 150 | 16 | 19.5 | 186 | 33 | 16 | ||
27.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 175 | 16 | 19.5 | 211 | 33 | 16 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 200 | 16 | 19.5 | 236 | 33 | 16 | ||
25.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 75 | 20 | 19.5 | 114 | 36 | 17 | ||
26.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 100 | 20 | 19.5 | 139 | 36 | 17 | ||
27.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 125 | 20 | 19.5 | 164 | 36 | 17 | ||
28.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 150 | 20 | 19.5 | 189 | 36 | 17 | ||
28.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 175 | 20 | 19.5 | 214 | 36 | 17 | ||
29.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 200 | 20 | 19.5 | 239 | 36 | 17 | ||
37.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 35 | 50 | 16 | 20 | 96 | 43 | 20 | ||
37.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 35 | 75 | 16 | 20 | 121 | 43 | 20 | ||
38.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 35 | 100 | 16 | 20 | 146 | 43 | 20 | ||
39.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 35 | 125 | 16 | 20 | 171 | 43 | 20 | ||
40.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 35 | 150 | 16 | 20 | 196 | 43 | 20 | ||
41.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 35 | 175 | 16 | 20 | 221 | 43 | 20 | ||
42.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 35 | 200 | 16 | 20 | 246 | 43 | 20 | ||
38.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 45 | 75 | 20 | 20 | 121 | 43 | 20 | ||
39.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 45 | 100 | 20 | 20 | 146 | 43 | 20 | ||
40.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 45 | 125 | 20 | 20 | 171 | 43 | 20 | ||
40.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 45 | 150 | 20 | 20 | 196 | 43 | 20 | ||
41.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 45 | 175 | 20 | 20 | 221 | 43 | 20 | ||
42.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 45 | 200 | 20 | 20 | 246 | 43 | 20 | ||
38.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 55 | 75 | 24 | 20 | 122 | 44 | 20 | ||
39.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 55 | 100 | 24 | 20 | 147 | 44 | 20 | ||
40.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 55 | 125 | 24 | 20 | 172 | 44 | 20 | ||
41.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 55 | 150 | 24 | 20 | 197 | 44 | 20 | ||
42.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 55 | 175 | 24 | 20 | 222 | 44 | 20 | ||
43.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 55 | 200 | 24 | 20 | 247 | 44 | 20 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Gummi | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
S(mm) | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Tellerdurchmesser(mm)
Belastbarkeit max.(kN)
L=Gewindelänge(mm)
D1=Gewinde (M)(mm)
H=Höhe(mm)
H1=Gesamthöhe(mm)
H2(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften