Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Tellerdurchmesser (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | L=Gewindelänge (mm) | D1=Gewinde (M) (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Gesamthöhe (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 25 | 10 | 16 | 53 | 28 | 14 | ||
12.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 50 | 10 | 16 | 78 | 28 | 14 | ||
13.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 75 | 10 | 16 | 103 | 28 | 14 | ||
13.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 100 | 10 | 16 | 128 | 28 | 14 | ||
13.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 125 | 10 | 16 | 153 | 28 | 14 | ||
11.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 25 | 12 | 16 | 53 | 28 | 14 | ||
12.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 50 | 12 | 16 | 78 | 28 | 14 | ||
13.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 75 | 12 | 16 | 103 | 28 | 14 | ||
13.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 100 | 12 | 16 | 128 | 28 | 14 | ||
13.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 125 | 12 | 16 | 153 | 28 | 14 | ||
11.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 25 | 14 | 16 | 53 | 28 | 14 | ||
12.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 50 | 14 | 16 | 78 | 28 | 14 | ||
13.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 75 | 14 | 16 | 103 | 28 | 14 | ||
13.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 100 | 14 | 16 | 128 | 28 | 14 | ||
13.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 125 | 14 | 16 | 153 | 28 | 14 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 20 | 50 | 14 | 17 | 80 | 30 | 14 | ||
16.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 20 | 75 | 14 | 17 | 105 | 30 | 14 | ||
16.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 20 | 100 | 14 | 17 | 130 | 30 | 14 | ||
17.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 20 | 125 | 14 | 17 | 155 | 30 | 14 | ||
17.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 20 | 150 | 14 | 17 | 180 | 30 | 14 | ||
15.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 20 | 50 | 16 | 17 | 80 | 30 | 16 | ||
16.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 20 | 75 | 16 | 17 | 105 | 30 | 16 | ||
16.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 20 | 100 | 16 | 17 | 130 | 30 | 16 | ||
17.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 20 | 125 | 16 | 17 | 155 | 30 | 16 | ||
17.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 20 | 150 | 16 | 17 | 180 | 30 | 16 | ||
18.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 20 | 175 | 16 | 17 | 205 | 30 | 16 | ||
23.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 50 | 16 | 19.5 | 83 | 33 | 16 | ||
24.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 75 | 16 | 19.5 | 108 | 33 | 16 | ||
24.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 100 | 16 | 19.5 | 133 | 33 | 16 | ||
25.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 125 | 16 | 19.5 | 158 | 33 | 16 | ||
25.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 150 | 16 | 19.5 | 183 | 33 | 16 | ||
26.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 175 | 16 | 19.5 | 208 | 33 | 16 | ||
26.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 200 | 16 | 19.5 | 233 | 33 | 16 | ||
24.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 75 | 20 | 19.5 | 111 | 36 | 17 | ||
25.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 100 | 20 | 19.5 | 136 | 36 | 17 | ||
26.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 125 | 20 | 19.5 | 161 | 36 | 17 | ||
26.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 150 | 20 | 19.5 | 186 | 36 | 17 | ||
27.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 175 | 20 | 19.5 | 211 | 36 | 17 | ||
28.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 200 | 20 | 19.5 | 236 | 36 | 17 | ||
35.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 35 | 50 | 16 | 20 | 93 | 43 | 20 | ||
36.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 35 | 75 | 16 | 20 | 118 | 43 | 20 | ||
37.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 35 | 100 | 16 | 20 | 143 | 43 | 20 | ||
38.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 35 | 125 | 16 | 20 | 168 | 43 | 20 | ||
39.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 35 | 150 | 16 | 20 | 193 | 43 | 20 | ||
40.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 35 | 175 | 16 | 20 | 218 | 43 | 20 | ||
41.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 35 | 200 | 16 | 20 | 243 | 43 | 20 | ||
36.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 45 | 75 | 20 | 20 | 118 | 43 | 20 | ||
37.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 45 | 100 | 20 | 20 | 143 | 43 | 20 | ||
38.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 45 | 125 | 20 | 20 | 168 | 43 | 20 | ||
39.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 45 | 150 | 20 | 20 | 193 | 43 | 20 | ||
40.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 45 | 175 | 20 | 20 | 218 | 43 | 20 | ||
41.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 45 | 200 | 20 | 20 | 243 | 43 | 20 | ||
37.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 55 | 75 | 24 | 20 | 119 | 44 | 20 | ||
38.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 55 | 100 | 24 | 20 | 144 | 44 | 20 | ||
39.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 55 | 125 | 24 | 20 | 169 | 44 | 20 | ||
40.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 55 | 150 | 24 | 20 | 194 | 44 | 20 | ||
41.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 55 | 175 | 24 | 20 | 219 | 44 | 20 | ||
42.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 55 | 200 | 24 | 20 | 244 | 44 | 20 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Form | A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Tellerdurchmesser(mm)
Belastbarkeit max.(kN)
L=Gewindelänge(mm)
D1=Gewinde (M)(mm)
H=Höhe(mm)
H1=Gesamthöhe(mm)
H2(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften