Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Tellerdurchmesser (mm) | L=Gewindelänge (mm) | D1=Gewinde (M) (mm) | A (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Gesamthöhe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 79 | 12 | 45 | M12 | 24 | 23 | 191 | 51 | 112 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 10 | ja | 0.4740 | ||
111.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 104 | 12 | 45 | M12 | 24 | 23 | 241 | 51 | 137 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 10 | ja | 0.6185 | ||
93.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 79 | 16 | 45 | M16 | 24 | 23 | 191 | 51 | 112 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 10 | ja | 0.5210 | ||
111.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 104 | 16 | 45 | M16 | 24 | 23 | 241 | 51 | 137 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 10 | ja | 0.6355 | ||
95.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 79 | 16 | 54 | M16 | 24 | 25 | 193 | 53 | 114 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 20 | - | 0.6699 | ||
114.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 104 | 16 | 54 | M16 | 24 | 25 | 243 | 53 | 139 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 20 | - | 0.7827 | ||
100.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 79 | 20 | 54 | M20 | 30 | 25 | 193 | 53 | 114 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | 20 | - | 0.8605 | ||
115.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 104 | 20 | 54 | M20 | 30 | 25 | 243 | 53 | 139 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | 20 | - | 1.0410 | ||
108.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 79 | 24 | 54 | M24 | 35 | 25 | 193 | 53 | 114 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | 20 | - | 1.0590 | ||
122.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 104 | 24 | 54 | M24 | 35 | 25 | 243 | 53 | 139 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | 20 | - | 1.3140 | ||
101.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 79 | 16 | 69 | M16 | 24 | 28 | 196 | 56 | 117 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 25 | - | 0.8212 | ||
119.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 104 | 16 | 69 | M16 | 24 | 28 | 246 | 56 | 142 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 25 | - | 0.9381 | ||
105.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 79 | 20 | 69 | M20 | 30 | 28 | 196 | 56 | 117 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | 25 | - | 1.0100 | ||
120.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 104 | 20 | 69 | M20 | 30 | 28 | 246 | 56 | 142 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | 25 | - | 1.1930 | ||
114.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 79 | 24 | 69 | M24 | 35 | 28 | 196 | 56 | 117 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | 25 | - | 1.2130 | ||
128.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 104 | 24 | 69 | M24 | 35 | 28 | 246 | 56 | 142 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | 25 | - | 1.4650 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4301 | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | mit Befestigungsbohrung | Benennung | Stellfuß | Ausführung 1 | für Hygienebereich |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Tellerdurchmesser(mm)
L=Gewindelänge(mm)
D1=Gewinde (M)(mm)
A(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1=Gesamthöhe(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften