Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Tellerdurchmesser (mm) | L=Gewindelänge (mm) | D1=Gewinde (M) (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Gesamthöhe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 79 | 12 | M12 | 24 | 23 | 191 | 51 | 112 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 10 | ja | 0.4619 | ||
106.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 104 | 12 | M12 | 24 | 23 | 241 | 51 | 137 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 10 | ja | 0.5408 | ||
87.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 79 | 16 | M16 | 24 | 23 | 191 | 51 | 112 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 10 | ja | 0.4869 | ||
106.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 104 | 16 | M16 | 24 | 23 | 241 | 51 | 137 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 10 | ja | 0.6038 | ||
91.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 79 | 16 | M16 | 24 | 25 | 193 | 53 | 114 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 20 | - | 0.6236 | ||
109.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 104 | 16 | M16 | 24 | 25 | 243 | 53 | 139 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 20 | - | 0.7411 | ||
95.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 79 | 20 | M20 | 30 | 25 | 193 | 53 | 114 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | 20 | - | 0.8129 | ||
110.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 104 | 20 | M20 | 30 | 25 | 243 | 53 | 139 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | 20 | - | 0.9952 | ||
104.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 79 | 24 | M24 | 35 | 25 | 193 | 53 | 114 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | 20 | - | 1.0130 | ||
118.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 104 | 24 | M24 | 35 | 25 | 243 | 53 | 139 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | 20 | - | 1.2750 | ||
95.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 79 | 16 | M16 | 24 | 28 | 196 | 56 | 117 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 25 | - | 0.7817 | ||
114.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 104 | 16 | M16 | 24 | 28 | 246 | 56 | 142 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 25 | - | 0.8961 | ||
100.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 79 | 20 | M20 | 30 | 28 | 196 | 56 | 117 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | 25 | - | 0.9693 | ||
115.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 104 | 20 | M20 | 30 | 28 | 246 | 56 | 142 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | 25 | - | 1.1520 | ||
108.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 79 | 24 | M24 | 35 | 28 | 196 | 56 | 117 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | 25 | - | 1.1700 | ||
122.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 104 | 24 | M24 | 35 | 28 | 246 | 56 | 142 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | 25 | - | 1.4260 | ||
108.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 79 | 16 | M16 | 24 | 32 | 200 | 60 | 121 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 30 | - | 1.1220 | ||
126.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 104 | 16 | M16 | 24 | 32 | 250 | 60 | 146 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 30 | - | 1.2390 | ||
113.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 79 | 20 | M20 | 30 | 32 | 200 | 60 | 121 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | 30 | - | 1.3090 | ||
127.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 104 | 20 | M20 | 30 | 32 | 250 | 60 | 146 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | 30 | - | 1.4910 | ||
121.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 79 | 24 | M24 | 35 | 32 | 200 | 60 | 121 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | 30 | - | 1.5120 | ||
135.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 104 | 24 | M24 | 35 | 32 | 250 | 60 | 146 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | 30 | - | 1.7640 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4301 | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Stellfuß | Ausführung 1 | für Hygienebereich | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Tellerdurchmesser(mm)
L=Gewindelänge(mm)
D1=Gewinde (M)(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1=Gesamthöhe(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften