Stellfüße / Stahl, Edelstahl / Form C (27790)

Stellfüße / Stahl, Edelstahl / Form C (27790)
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Gummiauflage wirkt körperschalldämmend

· Passende Mutter inklusive

· Werkstoff: Fußteller, Gewindespindel aus Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27790-3105010X50
27790-3105012X50
27790-3105012X100
27790-3105016X75
27790-3105016X100
27790-3105016X150
27790-3106010X50
27790-3106012X50
27790-3106012X100
27790-3106016X75
27790-3106016X100
27790-3106016X150
27790-3108016X100
27790-3108016X150
27790-3108020X75
27790-3110020X100
27790-3110020X150
27790-3110024X200
27790-3112020X100
27790-3112020X150
27790-3112020X200
27790-3112024X100
27790-3112024X150
27790-3112024X200
27790-3112030X100
27790-3112030X150
27790-3112030X200
27790-3205010X50
27790-3205012X50
27790-3205012X100
27790-3205016X75
27790-3205016X100
27790-3205016X150
27790-3205016X200
27790-3206010X50
27790-3206012X50
27790-3206012X100
27790-3206016X75
27790-3206016X100
27790-3206016X150
27790-3206016X200
27790-3208016X75
27790-3208016X100
27790-3208016X125
27790-3208016X150
27790-3208016X175
27790-3208020X75
27790-3208020X200
27790-3210020X150
27790-3212020X100
27790-3212020X150
27790-3212020X200
27790-3212024X100
27790-3212024X150
27790-3212024X200
27790-3212030X100
27790-3212030X150
27790-3212030X200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)
L=Gewindelänge
(mm)
D1=Gewinde (M)
(mm)
Material Grundkörper H=Höhe
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)

13.36 €

1 4 Arbeitstage 5045010Stahl197929145

13.36 €

1 4 Arbeitstage 5045012Stahl197929146

14.12 €

1 4 Arbeitstage 50410012Stahl1912929146

15.59 €

1 4 Arbeitstage 5047516Stahl1910429168

15.95 €

1 4 Arbeitstage 50410016Stahl1912929168

18.00 €

1 4 Arbeitstage 50415016Stahl1917929168

15.00 €

1 4 Arbeitstage 6075010Stahl228232145

15.00 €

1 4 Arbeitstage 6075012Stahl228232146

16.22 €

1 4 Arbeitstage 60710012Stahl2213232146

17.58 €

1 4 Arbeitstage 6077516Stahl2210833168

17.94 €

1 4 Arbeitstage 60710016Stahl2213333168

19.75 €

1 4 Arbeitstage 60715016Stahl2218333168

18.19 €

1 4 Arbeitstage 801010016Stahl2513535168

19.80 €

1 4 Arbeitstage 801015016Stahl2518535168

18.80 €

1 4 Arbeitstage 80107520Stahl25111362010

21.29 €

1 4 Arbeitstage 1001510020Stahl28138.538.52010

23.25 €

1 4 Arbeitstage 1001515020Stahl28188.538.52010

29.45 €

1 4 Arbeitstage 1001520024Stahl28238.538.52410

31.95 €

1 4 Arbeitstage 1203010020Stahl32142.542.52010

33.24 €

1 4 Arbeitstage 1203015020Stahl32192.542.52010

35.12 €

1 4 Arbeitstage 1203020020Stahl32242.542.52010

34.29 €

1 4 Arbeitstage 1203010024Stahl32142.542.52410

36.69 €

1 4 Arbeitstage 1203015024Stahl32192.542.52410

39.33 €

1 4 Arbeitstage 1203020024Stahl32242.542.52410

38.54 €

1 4 Arbeitstage 1203010030Stahl32143.543.53010

40.05 €

1 4 Arbeitstage 1203015030Stahl32193.543.53010

45.03 €

1 4 Arbeitstage 1203020030Stahl32243.543.53010

15.80 €

1 4 Arbeitstage 5045010Edelstahl197929145

15.80 €

1 4 Arbeitstage 5045012Edelstahl197929146

17.26 €

1 4 Arbeitstage 50410012Edelstahl1912929146

18.64 €

1 4 Arbeitstage 5047516Edelstahl1910429138

19.24 €

1 4 Arbeitstage 50410016Edelstahl1912929138

20.69 €

1 4 Arbeitstage 50415016Edelstahl1917929138

22.40 €

1 4 Arbeitstage 50420016Edelstahl1922929138

20.15 €

1 4 Arbeitstage 6075010Edelstahl228232145

20.15 €

1 4 Arbeitstage 6075012Edelstahl228232146

21.71 €

1 4 Arbeitstage 60710012Edelstahl2213232146

20.40 €

1 4 Arbeitstage 6077516Edelstahl2210833138

21.07 €

1 4 Arbeitstage 60710016Edelstahl2213333138

22.36 €

1 4 Arbeitstage 60715016Edelstahl2218333138

23.93 €

1 4 Arbeitstage 60720016Edelstahl2223333138

33.60 €

1 4 Arbeitstage 80107516Edelstahl2511035138

35.01 €

1 4 Arbeitstage 801010016Edelstahl2513535138

35.95 €

1 4 Arbeitstage 801012516Edelstahl2516035138

36.92 €

1 4 Arbeitstage 801015016Edelstahl2518535138

38.32 €

1 4 Arbeitstage 801017516Edelstahl2521035138

36.85 €

1 4 Arbeitstage 80107520Edelstahl25113381710

45.07 €

1 4 Arbeitstage 801020020Edelstahl25238381710

47.13 €

1 4 Arbeitstage 1001515020Edelstahl30193431710

62.22 €

1 4 Arbeitstage 1203010020Edelstahl32143431710

64.71 €

1 4 Arbeitstage 1203015020Edelstahl32194441710

67.98 €

1 4 Arbeitstage 1203020020Edelstahl32244441710

67.45 €

1 4 Arbeitstage 1203010024Edelstahl32145452010

71.99 €

1 4 Arbeitstage 1203015024Edelstahl32195452010

75.71 €

1 4 Arbeitstage 1203020024Edelstahl32245452010

74.04 €

1 4 Arbeitstage 1203010030Edelstahl32147472610

81.20 €

1 4 Arbeitstage 1203015030Edelstahl32197472610

87.42 €

1 4 Arbeitstage 1203020030Edelstahl32247472610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Gummi Form C

Technischer Support