Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07144-410 |
07144-412 |
07144-416 |
07144-420 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Tellerdurchmesser (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | D1=Gewinde (M) (mm) | H=Höhe (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 12 | 10 | 25 | 5 | 17 | 10 | ||
25.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 17 | 12 | 29 | 6 | 19 | 12 | ||
37.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 20 | 16 | 35 | 7 | 24 | 14 | ||
45.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 24 | 20 | 45 | 8 | 30 | 18 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Material Komponente | Stahl | Form | G |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Tellerdurchmesser(mm)
Belastbarkeit max.(kN)
D1=Gewinde (M)(mm)
H=Höhe(mm)
H2(mm)
SW(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften