Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07144-206 |
07144-208 |
07144-210 |
07144-212 |
07144-216 |
07144-220 |
07144-506 |
07144-508 |
07144-510 |
07144-512 |
07144-516 |
07144-520 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Tellerdurchmesser (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | D1=Gewinde (M) (mm) | Material Komponente | Form | H2 (mm) | SW (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 4 | 15 | 6 | Edelstahl | D | 2.5 | 10 | 8.5 | ||
11.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 7 | 18 | 8 | Edelstahl | D | 4 | 13 | 9 | ||
14.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 10 | 22 | 10 | Edelstahl | D | 5 | 17 | 10 | ||
19.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 18 | 26 | 12 | Edelstahl | D | 6 | 19 | 12 | ||
26.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 20 | 32 | 16 | Edelstahl | D | 7 | 24 | 14 | ||
33.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 22 | 42 | 20 | Edelstahl | D | 8 | 30 | 18 | ||
10.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 4 | 15 | 6 | Stahl | C | 2.5 | 10 | 8.5 | ||
10.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 7 | 18 | 8 | Stahl | C | 4 | 13 | 9 | ||
12.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 10 | 22 | 10 | Stahl | C | 5 | 17 | 10 | ||
14.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 18 | 26 | 12 | Stahl | C | 6 | 19 | 12 | ||
16.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 20 | 32 | 16 | Stahl | C | 7 | 24 | 14 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 22 | 42 | 20 | Stahl | C | 8 | 30 | 18 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Nivelliersockel | Werkstoff (Korpus) | POM |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Tellerdurchmesser(mm)
Belastbarkeit max.(kN)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
D1=Gewinde (M)(mm)
Material Komponente
Form
H2(mm)
SW(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften