Drehriegel im Hygienic DESIGN, Blau (05595)

Drehriegel im Hygienic DESIGN, Blau (05595)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau, Lebensmittelindustrie

· Hygieneanforderungen nach DIN EN 1672-2 und DIN EN 14159, FDA konform

· Hochglanzpolierte Oberfläche Ra 0,8 µm, gewährleistet eine leichte Reinigung

· Edelstahl 1.4404

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05595-02-18

Teilenummer
05595-02-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

65.70 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Material Komponente Silikon
Farbe Komponente blau Betätigung eckig D=Durchmesser(mm) 30
H=Höhe(mm) 18 SW=Schlüsselweite(mm) 13

Sie befinden sich auf der Seite für Drehriegel im Hygienic DESIGN, Blau (05595), die Teilenummer ist 05595-02-18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05595-02-18.

Technischer Support