Drehriegel im Hygienic DESIGN, Rot (05595)

Drehriegel im Hygienic DESIGN, Rot (05595)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau, Lebensmittelindustrie

· Hygieneanforderungen nach DIN EN 1672-2 und DIN EN 14159, FDA konform

· Hochglanzpolierte Oberfläche Ra 0,8 µm, gewährleistet eine leichte Reinigung

· Edelstahl 1.4404

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05595-01-18
05595-01-181
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente RoHS PL Edelstahl

38.71 €

1 4 Arbeitstage rotja-

38.71 €

1 4 Arbeitstage blau-ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Material Komponente Silikon
Benennung Drehriegel Betätigung Zweikant D=Durchmesser(mm) 28
H=Höhe(mm) 18 S=max. Wandstärke(mm) 1.5-8 SW=Schlüsselweite(mm) 13
Gewicht (ERP)(kg) 0.0813

Technischer Support